AVENTICS™ Unidad de preparacion de aire de 2 piezas, Serie AS2-ACC R412027669
Número de pieza:
especificaciones
| Componentes | Unidades de mantenimiento |
| Componentes | Válvula de cierre, Válvula reguladora de presión con filtro |
| Recipiente | recipiente de PC con cesta de protección de PA |
| Orificio | G 1/4 |
| Caudal nominal Qn | 2100 l/min |
| Eficacia de filtración | 5 µm |
| Purga de condensado | completamente automático, abierto sin presión |
| Manómetros | con manómetro |
| Presión de funcionamiento mín. | 1.5 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Margen de regulación de presión min. | 0.5 bar |
| Margen de regulación de presión max. | 8 bar |
| Tipo de cierre | para cierre con candado |
| Tipo | de 2 piezas |
| Tipo | bloqueable |
| Alimentación de presión | simple |
| Posición de montaje | vertical |
| Tipo de regulador | Válvulas reguladoras de presión de membrana |
| Función de regulador | Con escape secundario |
| Elemento filtrante | intercambiable |
| Filtro de volumen de recipiente | 28 cm³ |
| Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010 | 6 : 7 : - |
| Fluido | Aire comprimido, Gases neutros |