AVENTICS™ Unidad de preparacion de aire de 2 piezas, Serie AS5-ACC R412027676

Número de pieza:

AVENTICS-R412027676

1210,93 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS5-ACC-G100-GAU-080-PBP-HO-05.00-W05

especificaciones

ComponentesUnidades de mantenimiento
ComponentesVálvula de cierre, Válvula reguladora de presión con filtro
Recipienterecipiente de PC con cesta de protección de PA
OrificioG 1
Caudal nominal Qn14000 l/min
Eficacia de filtración5 µm
Purga de condensadosemiautomático, abierto sin presión
Manómetroscon manómetro
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.8 bar
Tipo de cierrepara cierre con candado
Tipode 2 piezas
Tipobloqueable
Alimentación de presiónsimple
Posición de montajevertical
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
Función de reguladorCon escape secundario
Máx. Consumo de aire propio1.5 l/min
Elemento filtranteintercambiable
Filtro de volumen de recipiente87 cm³
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20106 : 7 : -