AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-F-PUR-CERT R412027709

Número de pieza:

AVENTICS-R412027709

5,68 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-F-PUR-008-0125-TR-0050-CERT

especificaciones

Ø exterior8 mm
Radio de flexión mín. 20 °C40 mm
Espesor de pared1.25 mm
ColorTransparente
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
apto para alimentosapto para alimentos
Unidad de suministro50 m
Peso por metro0.031 kg
MaterialPoliéter-poliuretano