PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Unidad de lubricación R412027885

Número de pieza:

AVENTICS-R412027885

Ver hoja de datos
FRONT LUBE UNIT 040

especificaciones

Para serieCCL-IS
Ø del émbolo40 mm
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Material carcasaAluminio, anodizado
Junta de vástago de émboloElastómero de poliéster
RascadorElastómero de poliéster