AVENTICS™ Enchufe de acoplamiento con rosca interior R412029182

Número de pieza:

AVENTICS-R412029182

Ver hoja de datos
CP1-S-NW10-G012-IN

especificaciones

Orificio DNW 10
Orificio GG 1/2
Tipo de conexión de aire comprimidoEnchufe de acoplamiento
Anchura nominal NW10 mm
Caudal nominal Qn2850 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.35 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.100 °C
FluidoAire comprimido
Material carcasaAcero