AVENTICS™ Manómetros, Serie PG1-DIM R412029274

Número de pieza:

AVENTICS-R412029274

Ver hoja de datos
PG1-DIM-F001-SNL-S01P(0-0,5)

especificaciones

Tipo de construcción manómetroManómetro de membrana
Posición de montajevertical
Valor de escala0.1
Campo d'impiego mín.0 bar
Zona de utilización máx.0.5 bar
Gama de indicación min.0 bar
Gama de indicación max.0.5 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.20 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Color de fondoBlanco
Unidad de la escala principal (exterior)bar
Color de la escala principal (exterior)Negro
Color gama de presión diferencialVerde, Rojo
Color de la agujaNegro
Peso0.127 kg
Material carcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio
Material mirilla de inspecciónPoliestireno
Material juntasAcrilonitrilo butadieno estireno