PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED05 R414002297

Número de pieza:

AVENTICS-R414002297

767,57 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ED05-000-100-010-1M12S

especificaciones

pilotajeCon control directo
pilotajeAnalógico
FunciónVentilación con presión
Señal de salidaseñal de acuse de recibo
Tensión de servicio DC24 V
Entrada de valor nominal0 ... 10 V
Margen de regulación de presión min.0 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.11 bar
Histéresis< 0,06 bar
FluidoAire comprimido
Caudal nominal Qn1000 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Tipo de protecciónIP65
Tipoválvula de asiento
CertificadosDeclaración de conformidad CE
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
conexión de aire comprimido escapeG 1/4
Attacco elettrico tamañomediante conexión de señal
conexión de señalM12