PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Base plate R414006056

Número de pieza:

AVENTICS-R414006056

Ver hoja de datos
CL03-XL 5P/NI/IP69K

especificaciones

TipoPlaca base
Tipo5 racores de conexión instantánea
Conexión de aire comprimido entradaØ 10
conexión de aire comprimido salidaØ 10
Conexión escapeØ 10
FluidoAire comprimido
Tipo de protecciónIP69K
Peso0.205 kg
Material placa basePoliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado