PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie EV12 R414011400

Número de pieza:

AVENTICS-R414011400

¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
EV12-EP-000-100-IOL-L38

especificaciones

pilotajePreviamente pilotado
FunciónPresión constante, salida 10 V constante para alimentar un potenciómetro de valor nominal.
Tensión de servicio DC24 V
Consumo de corriente máx.220 mA
Alimentación de airea izquierda
Margen de regulación de presión min.0 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Histéresis0,12 bar
FluidoAire comprimido
Caudal nominal Qn6500 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
tamaño de construcciónAS3
Tipoválvula de asiento
Conexión de aire comprimido entradaG 3/8
conexión de aire comprimido salidaG 3/8
Attacco elettrico tamañoM12