AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie EV18 R414011411

Número de pieza:

AVENTICS-R414011411

Ver hoja de datos
EV18-EP-000-100-010-R1

especificaciones

pilotajePreviamente pilotado
FunciónPresión constante
Tensión de servicio DC24 V
Consumo de corriente máx.220 mA
Salida de valor real0 ... 10 V
Entrada de valor nominal0 ... 10 V
Alimentación de airea derecha
Margen de regulación de presión min.0 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Histéresis0,12 bar
Caudal nominal Qn16500 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
tamaño de construcciónAS5
Tipoválvula de asiento
Conexión de aire comprimido entradaG 1
conexión de aire comprimido salidaG 1
Attacco elettrico tamañoM12