PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie EV18 R414011419

Número de pieza:

AVENTICS-R414011419

Ver hoja de datos
EV18-EP-000-100-IOL-L34

especificaciones

Alimentación de airea izquierda
Margen de regulación de presión min.0 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Histéresis0,12 bar
Caudal nominal Qn16500 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
Tensión de servicio DC24 V
Ondulación armónica admisible5%
Consumo de corriente máx.220 mA
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
tamaño de construcciónAS5
Tipoválvula de asiento
Conexión de aire comprimido entradaG 3/4
conexión de aire comprimido salidaG 3/4
Attacco elettrico tamañoM12
Conexión eléctrica número de polosde 5 polos
Attacco elettrico codificaciónCodificado A
SectorIndustria