AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP30-LT R414012067

Número de pieza:

AVENTICS-R414012067

RAIL 3/2NC 1,3MM 10BAR 24VDC +25/-30% MO

especificaciones

Accionamientoeléctrico
tamaño de construcciónDP30-LT
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Función de válvulaNC
Accionamiento auxiliar manualencajando
Caudal nominal Qn60 l/min
Conexión de aire comprimidoCNOMO
Presión de funcionamiento mín.2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-30 % / +25 %
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Duración de conexión1
Principio de obturaciónhermetizante suave
CertificadosDeclaración de conformidad CE, RoHS, UR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Resistencia a la temperatura-40 °C resistente◡al◡frío
Peso0.2 kg
Material carcasaAluminio