AVENTICS™ Válvula distribuidora 2/2 de accionamiento eléctrico, Serie AS3-SOV R414012347

Número de pieza:

AVENTICS-R414012347

Ver hoja de datos
AS3-SOV-G012-2/2-024-NO

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn4500 l/min
VersiónNA
Conexión de aire comprimidoG 1/2
Presión de funcionamiento mín.2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Tensión de servicio DC24 V
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
ComponentesVálvula distribuidora 2/2
bloqueablebloqueable
Válvula de base del equipoválvula de base con válvula de pilotaje previo
Tipoválvula de asiento
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.25 µm
Tensión de servicio24 V DC
Consumo de potencia DC2 W
Duración de conexión100 %
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Conexión eléctrica 1, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaISO 15217, forma C
Peso0.53 kg