AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD12-LT R414012732

Número de pieza:

AVENTICS-R414012732

CD12-LT-3/2-NC-DO-024VDC-I-G012-RAIL

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación3/2, biestable
Función de válvulaNC
Accionamiento auxiliar manualsin
Pilotajeinterior
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-30 % / +25 %
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Duración de conexión1
Tiempo de conexión típ.80 ms
Tiempo de desconexión típ.200 ms
Principio de obturaciónhermetizante suave
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Resistencia a la temperatura-40 °C resistente◡al◡frío
Peso1.3 kg
Material carcasaAluminio, anodizado, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio