AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD12-LT R414012752
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Principio de conmutación | 3/2, con reposición por resorte |
| Función de válvula | NC |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| Pilotaje | interior |
| Presión de funcionamiento mín. | 3 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Tensión de servicio | 24 V DC |
| Tolerancia de tensión DC | -30 % / +25 % |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | EN 175301-803, forma A |
| Norma conexión eléctr. | EN 175301-803:2006 |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Protección contra inversión de polaridad | Protegido contra inversión de polaridad |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 30 mm |
| Duración de conexión | 1 |
| Tiempo de conexión típ. | 80 ms |
| Tiempo de desconexión típ. | 200 ms |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Resistencia a la temperatura | -40 °C resistente◡al◡frío |
| Peso | 1.1 kg |
| Material carcasa | Aluminio, anodizado, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio |