AVENTICS™ Válvula reguladora de presión proporcional serie ED07, EtherCAT R414014313

Número de pieza:

AVENTICS-R414014313

Ver hoja de datos
ED07-000-100-ECAT-4M12X-EXT-DI

especificaciones

ProtocoloEtherCAT
pilotajeCon control directo
pilotajeEtherCAT
Señal de salidadigital
Tensión de servicio DC24 V
Consumo de corriente máx.1400 mA
Margen de regulación de presión min.0 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Histéresis< 0,03 bar
FluidoAire comprimido
Caudal nominal Qn1300 l/min
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de protecciónIP65
Tipoválvula de asiento
CertificadosDeclaración de conformidad CE
conexión de señalM12