AVENTICS™ Válvula reguladora de presión proporcional serie ED07, ProfiNet R414014316

Número de pieza:

AVENTICS-R414014316

1,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos

especificaciones

ProtocoloProfinet
pilotajeCon control directo
Tensión de servicio DC24 V
Consumo de corriente máx.1400 mA
Salida de valor real4 ... 20 mA
Entrada de valor nominal4 ... 20 mA
Margen de regulación de presión min.0 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Histéresis< 0,03 bar
FluidoAire comprimido
Caudal nominal Qn1300 l/min
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de protecciónIP65
Tipoválvula de asiento
CertificadosDeclaración de conformidad CE
conexión de señalM12