AVENTICS™ Carcasa de boquilla R414014697

Número de pieza:

AVENTICS-R414014697

25,88 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Tipo de protecciónIP65
Orificio roscadoM25
Cantidad de suministro5 Unidades
Peso0.005 kg
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno