AVENTICS™ Enchufe multipolo, serie CON-MP R419500473

Número de pieza:

AVENTICS-R419500473

320,48 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-MP-FA-DSUB-44-5000-PVC-OW-44

especificaciones

Cablecon cable
Tensión de funcionamiento AC máx.24 V DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaD-Sub
Conexión eléctrica 1, número de polos44 polos
Salida de cable 1acodado
Salida de cable escuadra90°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos44 polos
Número de conductores44
Blindajeno blindado
Longitud del cable L5 m
Tipo de protecciónIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Corriente, máx.3 A
Sección de conductor0.22 mm²
Cable-Ø10.3 mm
Peso0.928 kg
Material carcasaelastómero termoplástico
Material recubrimiento de cablePolivinilcloruro
Material cable sheathPolyvinyl chloride