AVENTICS™ Enchufe multipolo, serie CON-MP R419500475
Número de pieza:
especificaciones
| Cable | con cable |
| Tensión de funcionamiento AC máx. | 24 V DC |
| Conexión eléctrica 1, tipo | Hembrilla |
| Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca | D-Sub |
| Conexión eléctrica 1, número de polos | 44 polos |
| Salida de cable 1 | acodado |
| Salida de cable escuadra | 90° |
| Conexión eléctrica 2, tipo | extremos de cables abiertos |
| Conexión eléctrica 2, número de polos | 44 polos |
| Número de conductores | 44 |
| Blindaje | no blindado |
| Longitud del cable L | 3 m |
| apto para cadenas de arrastre | apto para cadenas de arrastre |
| Radio de flexión mín. | 99.75 mm |
| Tipo de protección | IP65, IP67 |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Corriente, máx. | 3 A |
| Sección de conductor | 0.25 mm² |
| Cable-Ø | 13.3 mm |
| Peso | 0.739 kg |
| Material carcasa | elastómero termoplástico |
| Material recubrimiento de cable | Poliuretano |
| Material cable sheath | Polyurethane |