Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | Conector por enchufe redondo |
| Cable | con cable |
| Tensión de funcionamiento AC máx. | 60 V DC |
| Tensión de funcionamiento DC, máx. | 60 V AC |
| Conexión eléctrica 1, tipo | Hembrilla |
| Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca | M12x1 |
| Conexión eléctrica 1, número de polos | de 5 polos |
| Attacco elettrico 1, codificación | Codificado A |
| Salida de cable 1 | acodado |
| Salida de cable escuadra | 90° |
| Conexión eléctrica 2, tipo | extremos de cables abiertos |
| Conexión eléctrica 2, número de polos | de 5 polos |
| Número de conductores | 5 |
| Blindaje | blindado |
| Longitud del cable L | 10 m |
| Certificados | Declaración de conformidad CE, UL (Underwriters Laboratories) |
| Tipo de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 85 °C |
| Corriente, máx. | 4 A |
| Sección de conductor | 0.34 mm² |
| Cable-Ø | 5.6 mm |
| Peso | 0.514 kg |
| Material carcasa | elastómero termoplástico |
| Material recubrimiento de cable | Poliuretano |