PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Regleta de conexión en batería, Serie TC08 R422000934

Número de pieza:

AVENTICS-R422000934

72,76 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
TC08 5FACH

especificaciones

TipoRegleta de conexiones
TipoRegleta de conexión en batería
Caudal nominal Qn800 l/min
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Número de lugares de válvula5
Peso0.218 kg
Material placa baseAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno