AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12-PD, tamaño 1 R422002645
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Caudal nominal Qn | 1060 l/min |
| conexión de aire comprimido salida | Placa base DIN ISO 5599 tamaño 1 |
| Presión de funcionamiento mín. | 3 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Accionamiento auxiliar manual | sin |
| Elemento de accionamiento | biestable |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Pilotaje | interior |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 30 mm |
| Tipo de válvula | Válvula de corredera manual, solapamiento positivo |
| Principio de unión | Principio de placa base simple |
| Tipo de conexión | conexión por placas |
| Reposición | Con reposición por resorte |
| Conexión de aire comprimido entrada | Placa base DIN ISO 5599 tamaño 1 |
| conexión de aire comprimido escape | Placa base DIN ISO 5599 tamaño 1 |
| Conexión de aire comprimido pilotaje entrada | Placa base DIN ISO 5599 tamaño 1 |
| Conexión de aire comprimido pilotaje escape | M5 |
| Válvula de base del equipo | válvula de base sin bobina |
| tamaño de construcción | ISO 1 |
| Presión de pilotaje mín. | 3 bar |
| Presión de pilotaje máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |