Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | Conector por enchufe redondo |
| Cable | con cable |
| Tensión de funcionamiento AC máx. | 48 V DC |
| Tensión de funcionamiento DC, máx. | 48 V AC |
| Conexión eléctrica 1, tipo | Hembrilla |
| Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca | Conector por enchufe industrial |
| Conexión eléctrica 1, número de polos | De 2 polos |
| Salida de cable 1 | recto |
| Salida de cable escuadra | 180° |
| Conexión eléctrica 2, tipo | extremos de cables abiertos |
| Conexión eléctrica 2, número de polos | De 2 polos |
| Número de conductores | 2 |
| Blindaje | no blindado |
| Longitud del cable L | 3 m |
| Tipo de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Sección de conductor | 0.25 mm² |
| Cable-Ø | 1.5 mm |
| Unidad de suministro | 1 Unidades |
| Peso | 0.026 kg |
| Material recubrimiento de cable | Polivinilcloruro |