AVENTICS™ Bobina, Serie CO1, Forma C R422101601
Número de pieza:
especificaciones
| Anchura de bobina | 15 mm |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Norma conexión eléctr. | ISO 15217 |
| Tipo de protección según EN 60529 | IP65 |
| Duración de conexión ED | 100 % |
| Conexión eléctrica 2 | Enchufe |
| Número de polos | De 3 polos |
| Tensión de servicio AC | 24 V |
| Tensión de servicio AC | 24 V |
| Tolerancia de tensión AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Tolerancia de tensión AC 60 Hz | -10 % / +10 % |
| Capacidad de retención AC 50 Hz | 1.6 VA |
| Potenza di ritenuta AC 60 Hz | 1.4 VA |
| Potencia de conexión AC 50 Hz | 2.2 VA |
| Potencia de conexión AC 60 Hz | 2 VA |
| Peso | 0.023 kg |
| Carcasa | Poliamida |