AVENTICS™ Válvula distribuidora 2x3/2, Serie TC08, encajando R422102002

Número de pieza:

AVENTICS-R422102002

135,37 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
TC08-3/2CC-SR-024DC-I-FORM_C-SGL

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación2x 3/2 NC/NC, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Caudal nominal Qn600 l/min
Presión de funcionamiento mín.2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoISO 15217, forma C
Norma conexión eléctr.ISO 15217
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Anchura de bobina15.6 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo15 mm
Consumo de potencia DC2 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.10 ms
Tiempo de desconexión típ.14 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C