PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Regulador de presión R422103094

Número de pieza:

AVENTICS-R422103094

Ver hoja de datos
SZ 2,P 2+4

especificaciones

normaISO 5599-1
tamaño de construcciónISO 2
Conexión regulada2, 4
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.8 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Caudal nominal Qn1300 l/min
Par de apriete para tornillos de fijación5 Nm
Peso2.23 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de butadieno