AVENTICS™ Regulador de presión R422103168

Número de pieza:

AVENTICS-R422103168

474,59 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SZ 3,P 4,ADJ 14 END

especificaciones

normaISO 5599-1
tamaño de construcciónISO 3
Conexión regulada4
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.8 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Caudal nominal Qn1800 l/min
Par de apriete para tornillos de fijación6 Nm
Peso2.6 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de butadieno