AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie ES05 -inch R422103179

Número de pieza:

AVENTICS-R422103179

208,77 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ES05-5/2-SR-D3/8-24VDC-SGL

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
Elemento de accionamientobiestable
Accionamiento auxiliar manualno encajando
conexión de aire comprimido salidaØ 3/8
Caudal nominal Qn610 l/min
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Attacco elettrico tamañoforma C industria
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-15 % / +10 %
Consumo de potencia DC2 W
Duración de conexión100 %
CertificadosUR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Material carcasaPoliamida reforzada con fibras de vidrio