AVENTICS™ Válvula distribuidora 2x3/2, Serie ES05 -inch R422103181

Número de pieza:

AVENTICS-R422103181

306,88 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ES05-2X3/2CC-D3/8-24VDC-SGL

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación2x 3/2 NC/NC, con reposición por resorte
Elemento de accionamientobiestable
Accionamiento auxiliar manualno encajando
conexión de aire comprimido salidaØ 3/8
Caudal nominal Qn500 l/min
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Attacco elettrico tamañoforma C industria
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-15 % / +10 %
Consumo de potencia DC2 W
Duración de conexión100 %
CertificadosUR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Material carcasaPoliamida reforzada con fibras de vidrio