PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, serie LS04-AF R422103582

Número de pieza:

AVENTICS-R422103582

193,98 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
LS04-3/2CC-024DC-AF-I-M8-D6-NEW

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación2x 3/2 NC/NC, con reposición por resorte
LED indicador de estadoAmarillo
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
conexión de aire comprimido salidaØ 6
Caudal nominal Qn310 l/min
Presión de funcionamiento mín.3.5 bar
Presión de funcionamiento máx.7 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoM8
Norma conexión eléctr.DIN EN 60947-5-2
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Consumo de potencia DC0.8 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.12 ms
Tiempo de desconexión típ.15 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.064 kg
Material carcasaPolioximetileno