PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P R422715110

Número de pieza:

AVENTICS-R422715110

608,15 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
C12P-63-25-22101MA0100G000MM0MM0MM83MM

especificaciones

NormasCNOMO / NFE 49-001
Ø del émbolo63 mm
Carrera25 mm
OrificiosG 3/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM20x1,5
Vástagosimple
Particularidades de cilindroscon fijación de pivote oscilante
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción1724 N
Fuerza de émbolo durante extracción1964 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Peso 0 mm de carrera1.93 kg
Peso +10 mm de carrera0.086 kg
Carrera máx.2500 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C