AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P R422715116

Número de pieza:

AVENTICS-R422715116

1259,65 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
C12P-125-80-22101MA0100G000MM0MM0MM107MM

especificaciones

NormasCNOMO / NFE 49-001
Ø del émbolo125 mm
Carrera50 mm
OrificiosG 1/2
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM27x2
Vástagosimple
Particularidades de cilindroscon fijación de pivote oscilante
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción7286 N
Fuerza de émbolo durante extracción7731 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Peso 0 mm de carrera5.06 kg
Peso +10 mm de carrera0.202 kg
Carrera máx.2600 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C