AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431002837

Número de pieza:

AVENTICS-R431002837

1766,53 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
CONTROLAIR-HC-2-X-(0-125)

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Elemento de accionamientoPalanca
TipoHC-2-X
Conexión de aire comprimido entrada1/4 NPT
conexión de aire comprimido salida1/4 NPT
Tipo de conexión de aire comprimido salidaRosca interior
Presión de funcionamiento mín.0.1 bar
Presión de funcionamiento máx.14 bar
Margen de regulación de presión min.0.1 bar
Margen de regulación de presión max.8.6 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Caudal nominal Qn900 l/min
Histéresis< 0,1 bar
Peso2.3 kg
Material carcasafundición aluminio a presión
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material pedalfundición aluminio a presión