AVENTICS™ Serie A-Pilotair® R431004669

Número de pieza:

AVENTICS-R431004669

238,51 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
PILOTAIR-2-CA-1B-W/CAM-ROLLER

especificaciones

Accionamientomecánico
Tipo2-CA-1B, Rodillo con retroceso en vacío, NA
Tipo de válvulaválvula de asiento
Función de válvulaNA
Elemento de accionamientoRodillo con retroceso en vacío
Principio de obturaciónhermetizante suave
Conexión de aire comprimido entrada1/4 - 18 NPT
conexión de aire comprimido salida1/4 - 18 NPT
Caudal nominal Qn1300 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 217.2 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.13.7 bar
Presión de pilotaje mín.0 bar
Presión de pilotaje máx.17.3 bar
Presión de entrada máx.17.2 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.93 °C
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.93 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.40 µm
Peso0.45 kg
Material carcasafundición aluminio a presión