AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie A-Pilotair® R431005007
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | manual |
| Tipo | 2-HA-2, 2-HA-2L, 2-HA-2Z |
| Tipo de válvula | válvula de asiento |
| Tipo | 2-HA-2L |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| Conexión de aire comprimido entrada | Ø 1/4″ |
| conexión de aire comprimido salida | Ø 1/4″ |
| Caudal nominal Qn | 1308.72 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 13.7 bar |
| Presión de pilotaje mín. | 0 bar |
| Presión de pilotaje máx. | 17.3 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 71 °C |
| Temperatura del medio mín. | -40 °C |
| Temperatura del medio máx. | 71 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Contenido de aceite del aire comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Tamaño de partículas máx. | 50 µm |
| Peso | 0.91 kg |
| Material carcasa | fundición aluminio a presión |