AVENTICS™ Válvulas de escape rápido R431007445
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | válvula de asiento |
| Fluido | Aire comprimido |
| Conexión de aire comprimido entrada | 3/8" NPTF |
| Caudal nominal Qn 1 a la 2 | 2300 l/min |
| Caudal nominal Qn 2 a la 3 | 2760 l/min |
| Presión de funcionamiento máx. | 10.3 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -29 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 71 °C |
| Temperatura del medio mín. | -29 °C |
| Temperatura del medio máx. | 71 °C |