AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie QR1-DWA R432000793

Número de pieza:

AVENTICS-R432000793

31,41 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
QR1-S-DWA-D012-N012-IN

especificaciones

Orificio 11/2 NPT
Orificio 2Ø1/2
Sentido del estrangulador1 > 2
Caudal nominal Qn 1 a la 253844.48 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 1Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido 2rosca exterior
Estranguladorestrangulamiento del aire de entrada
FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0.4827 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
Unidad de suministro1 Unidades
Peso0.1043 kg
Material carcasapolibutilenotereftalato
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material tornillo de estrangulaciónLatón
Material conexión de aire comprimidoLatón