AVENTICS™ Serie CERAM™, tamaño 1 R432002476

Número de pieza:

AVENTICS-R432002476

236,25 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CERAM-ISO1-5/2DS-E-L/COIL

especificaciones

Accionamientoeléctrico
tamaño de construcciónISO 1
Válvula de base del equipoválvula de base sin bobina
Principio de conmutación5/2, biestable
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónCeramic
Accionamiento auxiliar manualencajando, no encajando
Caudal nominal Qn1100 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10.3 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Pilotajeexterior
Tiempo de conexión típ.40 ms
Tiempo de desconexión típ.53 ms
NormasISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.66 °C
Peso1.12 kg
Material carcasafundición aluminio a presión