Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| tamaño de construcción | ISO 3 |
| Principio de conmutación | 5/2, con retorno por aire interno |
| Elemento de accionamiento | biestable |
| Principio de obturación | Ceramic |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando, no encajando |
| Caudal nominal Qn | 4300 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10.3 bar |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | EN 175301-803, forma A |
| Tensión de servicio | 24 V DC |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Pilotaje | interior |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 30 mm CNOMO |
| Consumo de potencia DC | 2.7 W |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Temperatura ambiente mín. | -16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 66 °C |
| Peso | 1.97 kg |
| Material carcasa | Zinc fundido a presión |