AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CERAM™, tamaño 3 R432006266
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| tamaño de construcción | ISO 3 |
| Principio de conmutación | 5/2, biestable |
| Elemento de accionamiento | biestable |
| Principio de obturación | Ceramic |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando, no encajando |
| Caudal nominal Qn | 4300 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10.3 bar |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | EN 175301-803, forma A |
| Tensión de servicio | 220-240 V AC |
| Pilotaje | interior |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 30 mm CNOMO |
| Tiempo de conexión típ. | 58 ms |
| Tiempo de desconexión típ. | 60 ms |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 66 °C |
| Peso | 2.26 kg |
| Material carcasa | fundición aluminio a presión |