AVENTICS Placas de conexión y accesorios R432013813

Número de pieza:

AVENTICS-R432013813

29,12 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos

especificaciones

TipoPlaca base
TipoPlaca sándwich 740 completa con juntas tóricas
Posición2
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.089 kg
Material placa basePolioximetileno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno