AVENTICS Placa base R432015309

Número de pieza:

AVENTICS-R432015309

56,77 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos

especificaciones

TipoPlaca base
Dirección conexión neum. (1)Lateral
Conexión de aire comprimido entrada3/4-14 PTF
conexión de aire comprimido salida3/4-14 PTF
Dirección conexión neum. (3,5)Lateral
Conexión escape3/4-14 PTF
Tipo de escapeConexiones separadas
Escape (3,5)Con ventilación captada (3/5)
tamaño de construcciónISO 3
NormasISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.3.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.10 °C
Temperatura ambiente máx.200 °C
Temperatura del medio mín.10 °C
Temperatura del medio máx.120 °C
FluidoAire comprimido
Tornillo de fijaciónM8
Peso0.54 kg
Material placa basefundición aluminio a presión