PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 740 R432015405

Número de pieza:

AVENTICS-R432015405

140,95 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
V740-5/2SS-10MM-BASIC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn950 l/min
Principio de conmutación5/2
conexión de aire comprimido salidaØ 10
Presión de funcionamiento mín.1.4 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Accionamiento auxiliar manualno encajando, encajando
Elemento de accionamientomonoestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
ATEXopcional en ATEX
Tipo de válvulaVálvula de asiento de membrana
válvula de base con conector eléctricoválvula de base sin bobina
Estranguladorcon estrangulador
Tipo de conexiónConexión tubo
Reposicióncon retorno por aire interno
Principio de uniónPrincipio de placa base simple, Principio de arandela
bloqueablebloqueable
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-15 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³