PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS Placas de conexión y accesorios R432015880

Número de pieza:

AVENTICS-R432015880

171,67 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos

especificaciones

TipoPlaca base
TipoPlaca de base individual (idéntica al segmento de entrada, excepto bloqueo en las aberturas traseras) para montaje en batería para una válvula.
Posición1
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.245 kg
Material placa basePolioximetileno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno