AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD07, monoestable R432016584

Número de pieza:

AVENTICS-R432016584

128,53 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
CD07-SS-24VDC

especificaciones

AccionamientoAccionamiento eléctrico
tamaño de construcciónCD07 - inch
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Conexión de aire comprimido1/4 NPT
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salida1/4 NPT
Caudal nominal Qn1200 l/min
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Anchura de bobina30 mm
Índice de compatibilidad52
Consumo de potencia DC2.7 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.25 ms