AVENTICS™ Manómetros, Serie PG1-SFB R432035768
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo de construcción manómetro | manómetro de tubo elástico, conexión posterior |
| Clase de calidad | 2 |
| Conexión de aire comprimido | 1/8 NPT |
| Diámetro nominal | 40 mm |
| Valor de escala | 5 |
| aguja | Acero inoxidable |
| Campo d'impiego mín. | 0 psi |
| Zona de utilización máx. | 130 psi |
| Gama de indicación min. | 0 psi |
| Gama de indicación max. | 200 psi |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 13.79 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 120 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Color de fondo | Blanco |
| Unidad de la escala principal (exterior) | psi |
| Color de la escala principal (exterior) | Negro |
| Color de la aguja | Negro |
| Peso | 0.08 kg |
| Material carcasa | Acero inoxidable |
| Material mirilla de inspección | Vidrio de seguridad |
| Material rosca | Acero inoxidable |