AVENTICS Placa final derecha R432037651

Número de pieza:

AVENTICS-R432037651

50,68 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos

especificaciones

TipoPlaca base
Conexión de aire comprimido entradaG 3/8
Conexión escapeG 3/8
tamaño de construcciónISO 1
NormasISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-15 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.32 kg
Material placa basefundición aluminio a presión
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno