AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R480058909

Número de pieza:

AVENTICS-R480058909

671,35 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CCL-DA-100-0250-IS-0210040211AB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo100 mm
Carrera250 mm
OrificiosG 1/2
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, opcional en ATEX, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM20x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción4639 N
Fuerza de émbolo durante extracción4948 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación19.5 mm
Energía de amortiguación88 J
Peso 0 mm de carrera4.42 kg
Peso +10 mm de carrera0.133 kg
Carrera máx.2800 mm
FluidoAire comprimido