AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R480059526

Número de pieza:

AVENTICS-R480059526

271,86 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CCL-DA-040-0160-IS-0210024211AB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo40 mm
Carrera160 mm
OrificiosG 1/4
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, opcional en ATEX, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM12x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción665 N
Fuerza de émbolo durante extracción792 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación19 mm
Energía de amortiguación9 J
Peso 0 mm de carrera0.92 kg
Peso +10 mm de carrera0.049 kg
Carrera máx.1900 mm
FluidoAire comprimido